10278765
495204
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 2,2589 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 18.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.728 in |
Diametru cap | 15.0 mm |
Diametru cap | 0.591 in |
Înălțime cap | 2.7 mm |
Înălțime cap | 0.106 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.5 - 8.9 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.098 - 0.35 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.3 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.248 in |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Plat |
Tip nit | Nit dur |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina