10312803
EFA04-67-ASS
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 + | 37,7323 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Include | No Mounting Hardware |
Metodă de montare | Fără montare |
Tip | Bobină |
Înălțime totală | 10.0 mm |
Înălțime totală | 0.394 in |
Material complet | Poliamidă 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Capacitate de stocare maximă | 8 m de fibră de 900 mm |
Număr de orificii de montare | 1 |
Cantitate pachet | 50 |
Rază | 30.0 mm |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina