10312414
EFA04-23-001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 24,1782 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Include | No Mounting Hardware |
Metodă de montare | Șurub |
Tip | Depozitare fibră |
Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | 2.8 mm |
Dimensiune orificiu pentru șurub cap înecat | 0.11 in |
Înălțime totală | 6.4 mm |
Înălțime totală | 0.252 in |
Material complet | Poliamidă 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Capacitate de stocare maximă | 7,0 m de 900,0 mm |
Număr de orificii de montare | 4 |
Cantitate pachet | 100 |
Rază | 40.0 mm |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina