10146613
890777
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 - 1999 | 3,7983 RON |
2000 + | 3,4911 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanță dintre orificiile de fixare | 16.5 mm |
---|---|
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.65 in |
Diametru orificiu | 4.6 mm |
Diametru orificiu | 0.181 in |
Adâncime totală | 13.5 mm |
Adâncime totală | 0.531 in |
Înălțime totală | 14.0 mm |
Înălțime totală | 0.551 in |
Lățime totală | 30.0 mm |
Lățime totală | 1.181 in |
Material complet | Polietilenă |
Material | PE |
Culoare | Alb |
Tip bloc | Suport mare - Concav |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina