10019252
MWSET1-2-1-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,929 RON |
5000 - 9999 | 0,9148 RON |
10000 + | 0,8936 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Inserare prin împingere |
Material | PA |
Tip șa | Dreptunghiular |
Diametru orificiu compatibil | 1.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.067 in |
Adâncime | 2 mm |
Adâncime | 0.080 in |
Înălțime | 6.1 mm |
Înălțime | 0.240 in |
Înălțime internă | 2.9 mm |
Înălțime internă | 0.114 in |
Lățime interioară | 4.8 mm |
Lățime interioară | 0.189 in |
Grosime maximă panou | 2.4 mm |
Grosime maximă panou | 0.094 in |
Lățime totală | 7.0 mm |
Lățime totală | 0.276 in |
Interval grosime panou | 2.4 mm |
Interval grosime panou | 0.094 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Model | 2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina