10019115
MWSEB-6-01A2-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8625 RON |
5000 + | 0,7147 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Adeziv |
Material | PA |
Tip șa | Dreptunghiular |
Diametru orificiu compatibil | 9.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.358 in |
Înălțime | 13.0 mm |
Înălțime | 0.512 in |
Înălțime internă | 7.6 mm |
Înălțime internă | 0.299 in |
Lățime interioară | 8.9 mm |
Lățime interioară | 0.35 in |
Lățime totală | 11.9 mm |
Lățime totală | 0.469 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina