10014721
MBHWSSE-1-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,4375 RON |
5000 + | 1,1856 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Conic |
Material | PA |
Tip șa | Gaură oarbă |
Diametru orificiu compatibil | 4.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.157 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.0 - 4.1 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.039 - 0.161 in |
Adâncime | 9.7 mm |
Adâncime | 0.382 in |
Înălțime | 5.1 mm |
Înălțime | 0.201 in |
Înălțime internă | 2.8 mm |
Înălțime internă | 0.11 in |
Lățime interioară | 8.4 mm |
Lățime interioară | 0.331 in |
Grosime maximă panou compatibil | 4.1 mm |
Grosime maximă panou compatibil | 0.161 in |
Grosime maximă panou | 4.1 mm |
Grosime maximă panou | 0.161 in |
Lățime totală | 12.7 mm |
Lățime totală | 0.5 in |
Interval grosime panou | 1.0 - 4.1 mm |
Interval grosime panou | 0.039 - 0.161 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina