10313633
HGSR-4
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6366 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu compatibil | 1.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.059 in |
Diametru orificiu | 1.5 mm |
Diametru orificiu | 0.059 in |
Diametru interior | 8.0 mm |
Diametru interior | 0.315 in |
Diametru total | 11.0 mm |
Diametru total | 0.433 in |
Înălțime totală | 6.2 mm |
Înălțime totală | 0.244 in |
Grosime panou | 0.7 mm |
Grosime panou | 0.028 in |
Material complet | Cauciuc siliconic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 0.7428 RON |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina