10009819
HG-17
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 9999 | 1,5608 RON |
10000 + | 1,2636 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | TPE |
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu | 11.0 mm |
Diametru orificiu | 0.433 in |
Diametru interior | 8.0 mm |
Diametru interior | 0.315 in |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 135 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 275 °F |
Diametru total | 16.0 mm |
Diametru total | 0.63 in |
Înălțime totală | 7.0 mm |
Înălțime totală | 0.276 in |
Grosime panou | 2.0 mm |
Grosime panou | 0.079 in |
Material complet | Elastomer termoplastic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina