10155684
HG-14
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 2,2042 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | TPE |
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu | 25.1 mm |
Diametru orificiu | 0.988 in |
Diametru interior | 21.8 mm |
Diametru interior | 0.858 in |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 135 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 275 °F |
Diametru total | 30.2 mm |
Diametru total | 1.189 in |
Înălțime totală | 8.0 mm |
Înălțime totală | 0.315 in |
Grosime panou | 1.6 mm |
Grosime panou | 0.063 in |
Material complet | Elastomer termoplastic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina