10155639
HG-10-V0
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 4,3403 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | TPE |
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu | 18.8 mm |
Diametru orificiu | 0.74 in |
Diametru interior | 15.5 mm |
Diametru interior | 0.61 in |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 135 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 275 °F |
Diametru total | 22.2 mm |
Diametru total | 0.874 in |
Înălțime totală | 5.6 mm |
Înălțime totală | 0.22 in |
Grosime panou | 1.6 mm |
Grosime panou | 0.063 in |
Material complet | Elastomer termoplastic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina