Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 10 mm 12 mm 16 mm 3 mm

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 °C și +135 °C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 °C până la 125 °C.
Essentra Part Number:

10284759

Manufacturer Part Number:

498099

2735 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 7999 0,3943 RON
8000 + 0,3381 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

98,58 RON

250 x 0,3943 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material EPDM
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 12 mm
Diametru interior 10 mm
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Diametru total 16 mm
Înălțime totală 8 mm
Grosime panou 3 mm
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne