10284681
498092
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 7499 | 0,4285 RON |
7500 + | 0,3655 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | EPDM |
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu | 12 mm |
Diametru orificiu | 0.472 in |
Diametru interior | 8 mm |
Diametru interior | 0.315 in |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 125 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 257 °F |
Diametru total | 16 mm |
Diametru total | 0.63 in |
Înălțime totală | 6 mm |
Înălțime totală | 0.236 in |
Grosime panou | 1 mm |
Grosime panou | 0.039 in |
Material complet | Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina