Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 6 mm 9 mm 12 mm 1.5 mm

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 °C și +135 °C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 °C până la 125 °C.
Essentra Part Number:

10284520

Manufacturer Part Number:

498076

15 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 19999 0,2957 RON
20000 + 0,2546 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

147,85 RON

500 x 0,2957 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material EPDM
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 9 mm
Diametru interior 6 mm
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Diametru total 12 mm
Înălțime totală 5.5 mm
Grosime panou 1.5 mm
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne