Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 °C și +135 °C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 °C până la 125 °C.
Essentra Part Number:

10090459

Manufacturer Part Number:

15514

4630 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,1056 RON
1000 + 2,1221 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

410,56 RON

100 x 4,1056 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 30.6 mm
Diametru interior 25.4 mm
Temperatură minimă de funcţionare 0 °C
Temperatură maximă de funcţionare 80 °C
Diametru total 44.4 mm
Înălțime totală 9.9 mm
Grosime panou 3.2 mm
Material complet Policlorură de vinil flexibilă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne