Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra Part Number:

10090404

Manufacturer Part Number:

15506

6290 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,9091 RON
5000 + 0,4668 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

454,55 RON

500 x 0,9091 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 11.9 mm
Diametru interior 9.6 mm
Temperatură minimă de funcţionare 0 °C
Temperatură maximă de funcţionare 80 °C
Diametru total 17.5 mm
Înălțime totală 6.8 mm
Grosime panou 2.0 mm
Material complet Policlorură de vinil flexibilă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne