Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 °C și +135 °C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 °C până la 125 °C.
Essentra Part Number:

10089750

Manufacturer Part Number:

15089

7262 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,046 RON
5000 + 0,8269 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

523,00 RON

500 x 1,046 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material TPE
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 16.0 mm
Diametru interior 12.5 mm
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Temperatură maximă de funcţionare 135 °C
Diametru total 20.5 mm
Înălțime totală 7.0 mm
Grosime panou 1.2 mm
Material complet Elastomer termoplastic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne