10089644
15074
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 9999 | 0,9635 RON |
10000 + | 0,4969 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | TPE |
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu | 9.5 mm |
Diametru orificiu | 0.374 in |
Diametru interior | 8.0 mm |
Diametru interior | 0.315 in |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 135 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 275 °F |
Diametru total | 14.2 mm |
Diametru total | 0.559 in |
Înălțime totală | 8.0 mm |
Înălțime totală | 0.315 in |
Grosime panou | 1.6 mm |
Grosime panou | 0.063 in |
Material complet | Elastomer termoplastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina