Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 °C și +135 °C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 °C până la 125 °C.
Essentra Part Number:

10089637

Manufacturer Part Number:

15073

5200 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,8979 RON
10000 + 0,4641 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

897,90 RON

1000 x 0,8979 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material TPE
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 9.5 mm
Diametru interior 8.0 mm
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Temperatură maximă de funcţionare 135 °C
Diametru total 14.2 mm
Înălțime totală 4.8 mm
Grosime panou 1.6 mm
Material complet Elastomer termoplastic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne