10089507
15057
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 9999 | 0,5572 RON |
10000 + | 0,2875 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | TPE |
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu | 4.8 mm |
Diametru orificiu | 0.189 in |
Diametru interior | 2.8 mm |
Diametru interior | 0.11 in |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 135 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 275 °F |
Diametru total | 8.0 mm |
Diametru total | 0.315 in |
Înălțime totală | 4.8 mm |
Înălțime totală | 0.189 in |
Grosime panou | 0.8 mm |
Grosime panou | 0.031 in |
Material complet | Elastomer termoplastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina