Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra Part Number:

10081761

Manufacturer Part Number:

11214

4062 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 3,3794 RON
2000 + 1,725 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

675,88 RON

200 x 3,3794 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 31.0 mm
Diametru interior 24.5 mm
Temperatură minimă de funcţionare 0 °C
Temperatură maximă de funcţionare 80 °C
Diametru total 37.5 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Grosime panou 1.6 mm
Material complet Policlorură de vinil flexibilă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne