Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra Part Number:

10074459

Manufacturer Part Number:

11072

4658 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 7,7504 RON
500 + 2,9572 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

387,52 RON

50 x 7,7504 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 50.0 mm
Diametru interior 45.0 mm
Temperatură minimă de funcţionare 0 °C
Temperatură maximă de funcţionare 80 °C
Diametru total 60.0 mm
Înălțime totală 10.0 mm
Grosime panou 1.6 mm
Material complet Policlorură de vinil flexibilă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne