Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra Part Number:

10073674

Manufacturer Part Number:

11025

1360 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,7316 RON
4000 + 0,8926 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

692,64 RON

400 x 1,7316 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 20.5 mm
Diametru interior 16.0 mm
Temperatură minimă de funcţionare 0 °C
Temperatură maximă de funcţionare 80 °C
Diametru total 27.0 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Grosime panou 1.2 mm
Material complet Policlorură de vinil flexibilă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne