Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra Part Number:

10071960

Manufacturer Part Number:

10738

5949 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,2038 RON
5000 + 0,6201 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

601,90 RON

500 x 1,2038 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu 16.0 mm
Diametru interior 12.5 mm
Temperatură minimă de funcţionare 0 °C
Temperatură maximă de funcţionare 80 °C
Diametru total 20.5 mm
Înălțime totală 7.0 mm
Grosime panou 1.2 mm
Material complet Policlorură de vinil flexibilă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne