10118184
042200069928
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 5,3668 RON |
500 - 999 | 4,0388 RON |
1000 + | 3,5322 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | TPE |
Tip | Hole Grommet |
Diametru orificiu | 26.0 mm |
Diametru orificiu | 1.024 in |
Diametru interior | 20.0 mm |
Diametru interior | 0.787 in |
Temperatură minimă de funcţionare | 0 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | 32 °F |
Temperatură maximă de funcţionare | 80 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 176 °F |
Diametru total | 32.0 mm |
Diametru total | 1.26 in |
Înălțime totală | 9.0 mm |
Înălțime totală | 0.354 in |
Grosime panou | 2.0 mm |
Grosime panou | 0.079 in |
Material complet | Elastomer termoplastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina