10001547
CGC-1-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 1,4649 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Diametru orificiu | 20.0 mm |
Diametru orificiu | 0.787 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Diametru total | 29.0 mm |
Diametru total | 1.142 in |
Grosime panou | 1.3 mm |
Grosime panou | 0.051 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina