10310458
900449
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 1 775,9344 RON |
5 + | 1 553,9535 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Monofilament sulfură polifenilen UL94 V-0 |
Vândut la | Rolă |
Interval diametru cablu compatibil | 40.0 - 80.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 1.575 - 3.15 in |
Diametru nominal interior | 50.0 mm |
Diametru nominal interior | 1.969 in |
Lungime totală | 15.2 m |
Lungime totală | 49.869 ft |
Lungime rolă | 15.2 m |
Lungime rolă | 49.869 ft |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina