10310366
900438
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 710,3738 RON |
5 - 9 | 621,5864 RON |
10 + | 580,1504 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Monofilament sulfură polifenilen UL94 V-0 |
Vândut la | Rolă |
Interval diametru cablu compatibil | 3.0 - 9.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.118 - 0.354 in |
Diametru nominal interior | 6.0 mm |
Diametru nominal interior | 0.236 in |
Lungime totală | 60.9 m |
Lungime totală | 199.803 ft |
Lungime rolă | 60.9 m |
Lungime rolă | 199.803 ft |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina