10310328
900434
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 213,1096 RON |
5 - 9 | 194,5675 RON |
10 + | 175,4006 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Nailon 6/6 monofilament, conform UL94 V-2 |
Vândut la | Rolă |
Interval diametru cablu compatibil | 20.0 - 50.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.787 - 1.969 in |
Diametru nominal interior | 32.0 mm |
Diametru nominal interior | 1.26 in |
Lungime totală | 15.2 m |
Lungime totală | 49.869 ft |
Lungime rolă | 15.2 m |
Lungime rolă | 49.869 ft |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina