10310281
900430
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 177,5996 RON |
5 - 9 | 162,1437 RON |
10 + | 146,163 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Nailon 6/6 monofilament, conform UL94 V-2 |
Vândut la | Rolă |
Interval diametru cablu compatibil | 8.0 - 24.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.315 - 0.945 in |
Diametru nominal interior | 12.0 mm |
Diametru nominal interior | 0.472 in |
Lungime totală | 30.5 m |
Lungime totală | 100.066 ft |
Lungime rolă | 30.5 m |
Lungime rolă | 100.066 ft |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina