10376850
443000559907
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 1,725 RON |
250 - 999 | 0,9748 RON |
1000 + | 0,7023 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Clorură de vinil |
Diametru orificiu | 12.7 mm |
Diametru orificiu | 0.5 in |
Înălțime totală | 32.5 mm |
Înălțime totală | 1.28 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina