20019204
20019204
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Clorură de vinil |
Tip | Manșon de trecere cu montare rapidă |
Diametru corp | 14.0 mm |
Diametru corp | 0.551 in |
Lungime corp | 1.6 mm |
Lungime corp | 0.063 in |
Diametru orificiu compatibil | 15.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.591 in |
Diametru interior | 11.0 mm |
Diametru interior | 0.433 in |
Diametru total | 20.0 mm |
Diametru total | 0.787 in |
Înălțime totală | 9.0 mm |
Înălțime totală | 0.354 in |
Grosime panou | 4.0 mm |
Grosime panou | 0.157 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina