10325384
042110069907
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 3,8471 RON |
500 - 999 | 2,9572 RON |
1000 + | 2,3685 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Clorură de vinil |
Tip | Manșon de trecere cu montare rapidă |
Diametru corp | 14.0 mm |
Diametru corp | 0.551 in |
Lungime corp | 1.6 mm |
Lungime corp | 0.063 in |
Diametru orificiu compatibil | 14.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.551 in |
Diametru interior | 11.0 mm |
Diametru interior | 0.433 in |
Diametru total | 20.0 mm |
Diametru total | 0.787 in |
Înălțime totală | 5.5 mm |
Înălțime totală | 0.217 in |
Grosime panou | 1.6 mm |
Grosime panou | 0.063 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina