10325322
042070169907
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 5,8372 RON |
500 - 999 | 2,7108 RON |
1000 + | 2,1632 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Clorură de vinil |
Tip | Bucşă |
Diametru corp | 13.5 mm |
Diametru corp | 0.531 in |
Lungime corp | 9.7 mm |
Lungime corp | 0.382 in |
Diametru orificiu compatibil | 10.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.394 in |
Diametru interior | 7.0 mm |
Diametru interior | 0.276 in |
Diametru total | 13.5 mm |
Diametru total | 0.531 in |
Înălțime totală | 9.7 mm |
Înălțime totală | 0.382 in |
Grosime panou | 5.9 mm |
Grosime panou | 0.232 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina