10325261
042030069907
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 1,4238 RON |
1000 + | 1,098 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Clorură de vinil |
Tip | Manșon de trecere cu montare rapidă |
Diametru corp | 6.0 mm |
Diametru corp | 0.236 in |
Lungime corp | 0.6 mm |
Lungime corp | 0.024 in |
Diametru orificiu compatibil | 6.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.236 in |
Diametru interior | 3.0 mm |
Diametru interior | 0.118 in |
Diametru total | 9.0 mm |
Diametru total | 0.354 in |
Înălțime totală | 4.6 mm |
Înălțime totală | 0.181 in |
Grosime panou | 0.6 mm |
Grosime panou | 0.024 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina