10161012
MNI-HT-M3-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,716 RON |
1000 - 4999 | 0,6996 RON |
5000 - 9999 | 0,6845 RON |
10000 + | 0,6708 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 2.2 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.087 in |
Diametru exterior bază | 5.1 mm |
Diametru exterior bază | 0.201 in |
Înălțime flanșă | 0.8 mm |
Înălțime flanșă | 0.031 in |
Flange Outside Diameter | 7.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.276 in |
Diametru interior | 3.5 mm |
Diametru interior | 0.138 in |
Culoare | Negru |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M3 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina