10160961
MNI-HT-M2-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 0,1944 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 1.1 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.043 in |
Diametru exterior bază | 4.8 mm |
Diametru exterior bază | 0.189 in |
Înălțime flanșă | 1.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.039 in |
Flange Outside Diameter | 8.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.315 in |
Diametru interior | 2.6 mm |
Diametru interior | 0.102 in |
Culoare | Negru |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M2 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina