10229170
312083459935
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,5881 RON |
500 - 999 | 1,1226 RON |
1000 + | 0,868 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 1.3 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.051 in |
Diametru exterior bază | 9.5 mm |
Diametru exterior bază | 0.374 in |
Înălțime flanșă | 0.6 mm |
Înălțime flanșă | 0.024 in |
Flange Outside Diameter | 13.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.512 in |
Diametru interior | 6.5 mm |
Diametru interior | 0.256 in |
Grosime | 1.9 mm |
Grosime | 0.075 in |
Culoare | Negru |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina