10228968
312080959935
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,5297 RON |
500 - 999 | 0,4655 RON |
1000 + | 0,334 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 7.4 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.291 in |
Diametru exterior bază | 4.9 mm |
Diametru exterior bază | 0.193 in |
Înălțime flanșă | 0.8 mm |
Înălțime flanșă | 0.031 in |
Flange Outside Diameter | 7.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.276 in |
Diametru interior | 3.5 mm |
Diametru interior | 0.138 in |
Grosime | 8.2 mm |
Grosime | 0.323 in |
Culoare | Negru |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina