10228913
312080459935
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,8816 RON |
500 - 999 | 0,8241 RON |
1000 + | 0,6366 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 8.0 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.315 in |
Diametru exterior bază | 9.7 mm |
Diametru exterior bază | 0.382 in |
Înălțime flanșă | 5.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.197 in |
Flange Outside Diameter | 15.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.618 in |
Diametru interior | 4.5 mm |
Diametru interior | 0.177 in |
Grosime | 13.0 mm |
Grosime | 0.512 in |
Culoare | Negru |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina