10334805
12SWS3012
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,3323 RON |
2500 - 9999 | 0,299 RON |
10000 + | 0,2691 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 10.0 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.394 in |
Diametru exterior bază | 11.0 mm |
Diametru exterior bază | 0.433 in |
Înălțime flanșă | 1.6 mm |
Înălțime flanșă | 0.063 in |
Flange Outside Diameter | 18.8 mm |
Flange Outside Diameter | 0.74 in |
Diametru interior | 8.1 mm |
Diametru interior | 0.319 in |
Grosime | 1.7 mm |
Grosime | 0.067 in |
Culoare | Natural |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina