10184073
10SCM006004
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,2091 RON |
2500 - 9999 | 0,1882 RON |
10000 + | 0,1694 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 4.0 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.157 in |
Diametru exterior bază | 8.0 mm |
Diametru exterior bază | 0.315 in |
Înălțime flanșă | 2.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.079 in |
Flange Outside Diameter | 12.2 mm |
Flange Outside Diameter | 0.48 in |
Diametru interior | 6.1 mm |
Diametru interior | 0.24 in |
Grosime | 2.0 mm |
Grosime | 0.079 in |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M6 |
Tip șaibă | Șaibă bucșă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina