10065853
083050200001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 1,1541 RON |
1000 + | 0,8926 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 2.0 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.079 in |
Diametru exterior bază | 6.9 mm |
Diametru exterior bază | 0.272 in |
Înălțime flanșă | 2.8 mm |
Înălțime flanșă | 0.11 in |
Flange Outside Diameter | 12.4 mm |
Flange Outside Diameter | 0.488 in |
Diametru interior | 5.1 mm |
Diametru interior | 0.201 in |
Grosime | 4.8 mm |
Grosime | 0.189 in |
Culoare | Natural |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina