10055205
018160000001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,9899 RON |
1000 + | 0,7653 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 2.0 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.079 in |
Diametru exterior bază | 17.8 mm |
Diametru exterior bază | 0.701 in |
Înălțime flanșă | 2.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.079 in |
Flange Outside Diameter | 25.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.984 in |
Diametru interior | 16.2 mm |
Diametru interior | 0.638 in |
Grosime | 4.0 mm |
Grosime | 0.157 in |
Culoare | Natural |
Tip șaibă | Manșon de izolare |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina