10002650
DGB-7
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5092 RON |
5000 + | 0,4189 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | TPE |
Diametru orificiu compatibil | 16.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.63 in |
Diametru interior | 11.0 mm |
Diametru interior | 0.433 in |
Diametru total | 19.0 mm |
Diametru total | 0.748 in |
Înălțime totală | 8.0 mm |
Înălțime totală | 0.315 in |
Grosime panou | 1.5 mm |
Grosime panou | 0.059 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Tip | 2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina