10002599
DGB-11
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6311 RON |
5000 + | 0,5284 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material | TPE |
Diametru orificiu compatibil | 19.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.748 in |
Diametru interior | 16.0 mm |
Diametru interior | 0.63 in |
Diametru total | 25.5 mm |
Diametru total | 1.004 in |
Înălțime totală | 7.0 mm |
Înălțime totală | 0.276 in |
Grosime panou | 1.5 mm |
Grosime panou | 0.059 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Tip | 2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina