10214114
1340340
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 93,0714 RON |
50 - 99 | 74,4516 RON |
100 - 199 | 67,9347 RON |
200 + | 63,2935 RON |
Material mâner sferic | PA |
---|---|
Material complet mâner sferic | 30% fibră de sticlă |
Diametru corp | 36.0 mm |
Diametru corp | 1.417 in |
Înălțime corp | 28.0 mm |
Înălțime corp | 1.102 in |
Adâncime orificiu | 5.0 mm |
Adâncime orificiu | 0.197 in |
Lungime totală | 134.5 mm |
Lungime totală | 5.295 in |
Număr de brațe | 1 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina