10214084
1340337
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 65,3197 RON |
50 - 99 | 52,2585 RON |
100 - 199 | 47,6857 RON |
200 + | 44,4136 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material mâner sferic | Tehnopolimer cu fibră de sticlă |
---|---|
Material complet mâner sferic | 30% fibră de sticlă |
Material ax | Tehnopolimer |
Diametru corp | 33.0 mm |
Diametru corp | 1.299 in |
Înălțime corp | 25.0 mm |
Înălțime corp | 0.984 in |
Adâncime orificiu | 10.0 mm |
Adâncime orificiu | 0.394 in |
Lungime totală | 84.5 mm |
Lungime totală | 3.327 in |
Număr de brațe | 1 |
Dimensiune alezaj maxim | 10.0 mm |
Dimensiune alezaj maxim | 0.394 in |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina