10214077
1340336
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 65,3197 RON |
50 - 99 | 52,2585 RON |
100 - 199 | 47,6857 RON |
200 + | 44,4136 RON |
Material mâner sferic | PA |
---|---|
Material complet mâner sferic | 30% fibră de sticlă |
Diametru corp | 33.0 mm |
Diametru corp | 1.299 in |
Înălțime corp | 25.0 mm |
Înălțime corp | 0.984 in |
Adâncime orificiu | 5.0 mm |
Adâncime orificiu | 0.197 in |
Lungime totală | 84.5 mm |
Lungime totală | 3.327 in |
Număr de brațe | 1 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina