20075811
487300E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 131,2365 RON |
25 + | 118,1129 RON |
Dimensiune filet | 8.5 mm |
---|---|
Lățime bază | 46.0 mm |
Lățime bază | 1.811 in |
Distanță orificiu de montare | 300.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 11.811 in |
Înălțime totală | 80.0 mm |
Înălțime totală | 3.15 in |
Lungime totală | 333.0 mm |
Lungime totală | 13.11 in |
Lungimea filetului | 11.0 mm |
Lungimea filetului | 0.433 in |
Diametru tub | 30.0 mm |
Diametru tub | 1.181 in |
Material mâner | Oțel inoxidabil |
Formă mâner | U |
Tip montare | Filetat mamă |
Cod Vamal | 8302420090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina